??
CAD-Modellauswahl
K0341.02410
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0341 - Arretierbolzen
Stückliste
K0341.02410
BESTKIPP
Bestellnummer
K0341.02410
MATERIAL
Grundkörper
Edelstahl
OBFLGK
Oberfläche Grundkörper
Arretierstift gehärtet
FORM
Form
F
AUSF
Ausführung
mit Gewindezapfen, mit Kontermutter
POS
Position
D
Durchmesser
10 mm
D1
Gewinde
M 20 x 1,5
D2
Gewinde
M 8
L
Länge
62 mm
L1
Länge
28 mm
L2
Länge
12 mm
L3
Länge
12.0 mm
L4
Länge
25 mm
H
Höhe
10.0 mm
SW1
Schlüsselweite
22 mm
SW2
Schlüsselweite
30
F
Fase 30°
2.8 mm
F1
Federkraft Anfang F1 ca. N
15 N
F2
Federkraft Ende F2 ca. N
34 N
GEW
Gewicht ca.
0.1356 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245013913
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions